UNITRONIC® BUS CAN TRAY

Cable de bus CAN con homologación PLTC-ER, para el tendido abierto entre bandejas de cables y máquinas industriales

Homologación PLTC-ER para cableado libre sobre bandeja de cables conforme a NEC. Resistente a radiación UV y a aceites, no propagador de la llama. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

CAN = Controller Area Network

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaResistente a aceitesResistente a radicación UV

CULUSCANopen

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

2170857
UNITRONIC® BUS CAN TRAY2 x 2 x 0,347,53581

Beneficios

  • Aprobación PLTC-ER para cableado libre entre bandeja y máquina industrial/planta según artículo NEC 725.154 (D)
  • No se requiere protección adicional del cable

Ámbito de uso

  • Instalación fija

Características de producto

  • Velocidad máxima: 1 Mbit/s para una longitud del segmento de 40 m
  • El estándar ISO 11898 establece recomendaciones respecto a la longitud del segmento, la sección transversal y la velocidad
  • Resistente a la radiación UV según UL SUN RES.
  • Resistente a aceites según UL OIL RES I.
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cumplen el estándar internacional ISO 11898.
  • c(UL)us tipo CMG (75°C) según UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER según UL 13

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
  • Aislante del conductor: espuma
  • Recubrimiento interior: PVC
  • Trenza de cobre
  • Cubierta exterior: PVC, violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V
  • Voltaje nominal: 600 V (UL)

Resistencia del conductor

  • (lazo): máx. 110,8 ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V

Impedancia característica

  • 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Flexión: de -10 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.