ETHERLINE® TORSION Cat. 5

Cable Ethernet de la categoría 5, clase D para aplicaciones altamente flexibles

Cable Ethernet Industrial Cat. 5 para aplicaciones con torsión (± 180°), 2 pares, cubierta de PUR, homologación AWM, 2x2xAWG22/19, para PROFINET

  • Cable Industrial Ethernet, de 2 pares, resistente a la torsión
  • Para aplicaciones PROFINET
  • CAT.5

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsión

cRUusPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

2170884
ETHERLINE® TORSION Cat.5e1 x 4 x 22 AWG1,556.535,763
2170888
ETHERLINE® TORSION CAT.52 x 2 x AWG22/191,56.531,352

Beneficios

  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apantallado contra las interferencias
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • Cable Industrial Ethernet, de 2 pares, resistente a la torsión
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Ámbito de uso

  • Muchas aplicaciones con Industrial Ethernet, p. ej.: PROFINET, es decir, instalación fija, para usos flexibles así como TORSION.
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP

Características de producto

  • Cable adecuado para uso con torsión. Ensayado a más de 1 millón de ciclos de flexión y un movimiento derecha/izquierda de 180º por metro
  • Cubierta exterior altamente resistente a la abrasión
  • Amplio rango de uso gracias a los materiales libres de halógenos
  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.

Norm references / Approvals

  • UL AWM (Style 21161)
  • Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Conductor de cobre estañado
  • (19 hilos) AWG 22
  • Aislamiento de conductor de PE
  • Cuadrete en estrella
  • Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de poliuretano (PUR), verde (RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • máx. 100 V (no apto para uso en alimentación)

Radio de curvatura mínimo

  • 5 x diámetro del exterior

Tensión de prueba

  • 700 V

Impedancia característica

  • Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.