ETHERLINE® PN Cat.5 M12
Latiguillo PROFINET M12
Profinet tipo A, cable de conexión M12/M12, codificación D, recto o acodado; PVC, certificación UL; Cat. 5, 2 pares
- Basada en 2170893
-
Variantes adicionales en
www.lapp.com/konfektionsfinder
o previa solicitud.
Beneficios
- La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
Ámbito de uso
- Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
- Para la comunicación entre unidades de control SIEMENS® SINAMICS (PLC) de sistemas de servomotores.
- Para uso en interiores
Características de producto
- Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
Norm references / Approvals
- El cable tiene certificación UL/CSA (CMG)
- Número de archivo de UL: E249137
Composición de producto
- Conductor sólido (unifilar), 2x2x AWG22/1
- Cuadrete en estrella
- Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
- Cubierta exterior de PVC
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
- Cables de conexión con conectores M12 de codificación D, con protección frente a vibraciones
- Conector M12 de 4 polos con protección frente a vibraciones
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial
Radio de curvatura mínimo
- Durante la instalación: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 10 x diámetro exterior
Grado de protección:
- IP69
Rango de temperaturas
- Durante la instalación: -20°C hasta +60°C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas