ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12

Latiguillo PROFINET M12

Latiguillo de Ethernet Industrial Profinet Tipo C, M12/M12, codificación D, recto o acodado, PUR, certificación UL, Cat 5, 2 pares

  • Basada en 2170894
  • Variantes adicionales en
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o previa solicitud.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

CULUSPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

Conector M12 macho recto - Conector M12 macho recto
2171121IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12D-S0,515,65
2171049
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12D-S131,3
2171050
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12D-S262,6
2171051
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-M12D-S393,9
2171052
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S5156,5
2171053
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S10313
2171329IE-PNC-5-M12D-S-15-P-2-22-FD-M12D-S15500,8
2171054
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-M12D-S20626
2172231IE-PNC-5-M12D-S-25-P-2-22-FD-M12D-S25783
2172235IE-PNC-5-M12D-S-30-P-2-22-FD-M12D-S30939
2172232IE-PNC-5-M12D-S-35-P-2-22-FD-M12D-S351096
Conector M12 macho acodado - Conector M12 macho recto
2171122
IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-M12D-S0,515,65
2171061
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-M12D-S131,3
2171062
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-M12D-S262,6
2171063
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-M12D-S393,9
2171064
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-M12D-S5156,5
2171065
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-M12D-S10313
2171066
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-M12D-S20626
Conector M12 macho recto - Extremo libre
2172201
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171055
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171056
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171057
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171058
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171059
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-OE10313
2171060
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-OE20626
Conector M12 macho acodado - Extremo libre
2172204
IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171067
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171068
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171069
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171070
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171071
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-OE10313
2171072
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-OE20626
Macho M12D a hembra pasamuros M12D
2171257IE-PNC-5-M12DF-S-0,5-P-2-22-FD-M12D-A0,5626
2171258IE-PNC-5-M12DF-S-1-P-2-22-FD-M12D-A115,6
2171259IE-PNC-5-M12DF-S-2-P-2-22-FD-M12D-A231,3
2171260IE-PNC-5-M12DF-S-3-P-2-22-FD-M12D-A362,6
2171261IE-PNC-5-M12DF-S-5-P-2-22-FD-M12D-A593,9
2171262IE-PNC-5-M12DF-S-10-P-2-22-FD-M12D-A10156,5
Conector M12 hembra recto - Conector M12 macho recto
2171250
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12DF-S0,515,65
2171251
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12DF-S131,3
2171252
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12DF-S231,3
2171253
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-M12DF-S362,6
2171254
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12DF-S593,9
2171255
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12DF-S10156,5

Beneficios

  • Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos
  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones extraflexibles
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Para la comunicación entre unidades de control SIEMENS® SINAMICS (PLC) de sistemas de servomotores.
  • Para uso en interiores

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Norm references / Approvals

  • El cable tiene certificación UL/CSA (CMX)
  • Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 2x2x AWG22/7
  • Cuadrete en estrella
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Cables de conexión con conectores M12 de codificación D, con protección frente a vibraciones
  • Conector M12 de 4 polos con protección frente a vibraciones

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Móvil: 10 veces el diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP69

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -20 °C a +60 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.