ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Latiguillo Ethernet Industrial RJ45

Latiguillo Ethernet Industrial Cat.5e, macho RJ45, libre de halógenos, flexible, 2 o 4 pares

  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Variantes adicionales en
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o previa solicitud.
  • Basada en 2170283

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferencia

EtherNetIP

Referencia Length (m)Unidad base

Precio (base)

2 pares: conector recto RJ45 a conector recto RJ45
2171091
1
2171092
2
2171093
3
2171094
5
2171095
10
2171096
20

Beneficios

  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
  • Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos
  • CAT.5

Ámbito de uso

  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Tecnología de automatización
  • Para uso en interiores
  • Para aplicaciones flexibles
  • Tecnología de automatización

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • 4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 2x2x AWG26/7
  • La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior libre de halógenos no propagadora de la llama
  • Color: azul agua (similar a RAL 5021)
  • Latiguillo preconectorizado con conectores RJ45

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP20

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -5 °C hasta +60 °C
  • Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.