ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45
Latiguillo PROFINET RJ45
Latiguillo Ethernet Industrial, Profinet Tipo B, Cat.5, macho RJ45, PVC, flexible
- Basada en 2170886
-
Variantes adicionales en
www.lapp.com/konfektionsfinder
o previa solicitud.
Beneficios
- La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
- Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos
Ámbito de uso
- Uso flexible
- Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
- Para la comunicación entre unidades de control SIEMENS® SINAMICS (PLC) de sistemas de servomotores.
- Para uso en interiores
Características de producto
- Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
Norm references / Approvals
- El cable tiene certificación UL/CSA (CMG)
Composición de producto
- Conductor trenzado, 2x2x AWG22/7
- Cuadrete en estrella
- Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
- Cubierta exterior de PVC
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
- Latiguillo preconectorizado con conectores RJ45
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial
Radio de curvatura mínimo
- Durante la instalación: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 10 x diámetro exterior
Grado de protección:
- IP 20
Rango de temperaturas
- Durante la instalación: -20°C hasta +60°C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas
