ETHERLINE® EC FD Cat.5e M8

Latiguillo Ethernet Industrial EC M8

Latiguillo de conexión Industrial Ethernet, EtherCat, Cat. 5e, conector M8, cubierta PUR, 2 pares, para aplicaciones en cadenas portacables

  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Variantes adicionales en
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o previa solicitud.
  • Basada en 2170433

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

EtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

macho recto M8 a macho recto M8
2171700
IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S0,510
2171701
IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-M8-S120
2171702
IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-M8-S240
2171703
IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-M8-S360
2171704
IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-M8-S5100
2171705
IE-EC-5-M8-S-7-P-2-26-FD-M8-S7140
2171706
IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-M8-S10200
2171707
IE-EC-5-M8-S-15-P-2-26-FD-M8-S15300
2171708
IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-M8-S20400
macho acodado M8 a macho recto M8
2171718
IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-M8-S0,510
2171719
IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-M8-S120
2171720
IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-M8-S240
2171721
IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-M8-S360
2171722
IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-M8-S5100
2171723
IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-M8-S7140
2171724
IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-M8-S10200
2171725
IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-M8-S15300
2171726
IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-M8-S20400
Conector macho recto - Extremo libre
2171709
IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171710
IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-OE120
2171711
IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-OE240
2171712
IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-OE360
2171713
IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-OE5100
2171714
IE-EC-5-M8-S-7-P-2-26-FD-OE7140
2171715
IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-OE10200
2171716
IE-EC-5-M8-S-15-P-2-26-FD-OE15300
2171717
IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-OE20400
Conector macho acodado - Extremo libre
2171727
IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171728
IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-OE120
2171729
IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-OE240
2171730
IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-OE360
2171731
IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-OE5100
2171732
IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-OE7140
2171733
IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-OE10200
2171734
IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-OE15300
2171735
IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-OE20400

Beneficios

  • Cable de conexión conectorizado a un lado o a ambos; ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
  • Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en cuadrete en estrella, así como al apantallamiento doble de lámina de aluminio y trenza de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
  • Disponible con conectores RJ45 o M8 o M12D.
    El conector RJ45 es compacto y permite el uso en equipos con una densidad de puertos muy alta, mientras que la protección contra vibraciones integrada del conector M8/M12D resulta útil en aplicaciones con choque y vibraciones.
  • La forma acodada del conector es apta para una salida de cable que ahorra espacio.
  • Mezcla de cubierta y aislamiento de conductor libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de protección contra incendios.

Ámbito de uso

  • La estructura del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
  • También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
  • Conforme a las normas para su aplicación en autobuses (ensayo de comportamiento frente al fuego según UNECE-R 118 para vehículos de la categoría M3 (II y III)).
  • La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 2x2x AWG26/19
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Latiguillo preconectorizado con conectores M8

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 16 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • M8 - IP67

Rango de temperaturas

  • Durante instalación: -30ºC hasta +50ºC
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.