ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

Latiguillo Ethernet Industrial EC, M12

Latiguillo Ethernet industrial, M12 con codificación D, recto o acodado, cubierta de PUR, cat.5, 2 pares

  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Variantes adicionales en
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o previa solicitud.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

EtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

Conector M12 macho recto - Conector M12 macho recto
2171778
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S0,510
2171779
IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M12D-S120
2171780
IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-M12D-S240
2171781
IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-M12D-S360
2171782
IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M12D-S5100
2171783
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M12D-S10200
2171784
IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-M12D-S20400
Conector M12 macho acodado - Conector M12 macho recto
2171785
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-S0,510
2171786
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-S120
2171787
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-S240
2171788
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-S360
2171789
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-S5100
2171790
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-S10200
2171791
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-S20400
Conector M12 macho recto - Extremo libre
2171792
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171793
IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-OE120
2171794
IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-OE240
2171795
IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-OE360
2171796
IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-OE5100
2171797
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-OE10200
2171798
IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-OE20400
Conector M12 macho acodado - Extremo libre
2171870
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171871
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-OE120
2171872
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-OE240
2171873
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-OE360
2171874
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-OE5100
2171875
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-OE10200
2171876
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-OE20400
Conector M12 macho acodado - Conector M12 macho acodado
2171906
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-A0,510
2171907
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-A120
2171908
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-A240
2171909
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-A360
2171910
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-A5100
2171911
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-A10200
2171913
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-A20400

Beneficios

  • Cable de conexión conectorizado a un lado o a ambos; ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
  • Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en cuadrete en estrella, así como al apantallamiento doble de lámina de aluminio y trenza de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
  • Disponible con conectores RJ45 o M8 o M12D.
    El conector RJ45 es compacto y permite el uso en equipos con una densidad de puertos muy alta, mientras que la protección contra vibraciones integrada del conector M8/M12D resulta útil en aplicaciones con choque y vibraciones.
  • La forma acodada del conector es apta para una salida de cable que ahorra espacio.
  • Mezcla de cubierta y aislamiento de conductor libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de protección contra incendios.

Ámbito de uso

  • La estructura del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
  • También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
  • Conforme a las normas para su aplicación en autobuses (ensayo de comportamiento frente al fuego según UNECE-R 118 para vehículos de la categoría M3 (II y III)).
  • La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 2x2x AWG26/19
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Cables de conexión con conectores M12 de codificación D, con protección frente a vibraciones
  • Conector M12 de 4 polos con protección frente a vibraciones

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 16 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • M12 - IP69

Rango de temperaturas

  • Durante instalación: -30ºC hasta +50ºC
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.