ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords
Cable de conexión para Ethernet Industrial Cat. 6, PUR, apto para cadenas portacables
- Basada en 2170488
- Otras variantes a petición
Beneficios
- Cable de conexión conectorizado a un lado o a ambos; ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
- La protección contra vibraciones integrada del conector lo hace resistente a choques y vibraciones.
- Protección idónea frente a interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento doble de lámina de aluminio y de trenza de cobre de alta cobertura (SF/UTP).
- Producto resistente y duradero gracias al material PUR de la cubierta exterio, resistente a la abrasión y los cortes.
- Probado con éxito para más de 4 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables.
Ámbito de uso
- La estructura del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
- También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y condiciones externas adversas
- La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.
Características de producto
- Cumple con los requisitos CAT 6, clase E
- Apto para el uso en cadenas portacables
Composición de producto
- Conductor trenzado, 4x2x AWG26/19
- SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
- Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
- Diámetro exterior: 7.8 mm
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Radio de curvatura mínimo
- Flexión: 7,5 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro de cable
Grado de protección:
- IP 67
Codificación
- M12: estándar X
Rango de temperaturas
- Flexión: de -30 °C a +70 °C
- Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
