ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

Cable de conexión para Ethernet Industrial Cat. 6, PUR, apto para cadenas portacables

  • Basada en 2170488
  • Otras variantes a petición

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacables

Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

Conector M12 macho recto - Conector M12 macho recto
2172237
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S0,515,85
2172238
IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-M12X-S131,7
2172239
IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-M12X-S263,4
2172240
IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-M12X-S395,1
2172241
IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-M12X-S5158,5
2172242
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-M12X-S7221,9
2172243
IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-M12X-S10317
2172244
IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-M12X-S15475,5
2172245
IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-M12X-S20634
Conector recto a base recta
2172207
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S0,515,85
2172208
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12X-S131,7
2172209
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12X-S263,4
2172210
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12X-S395,1
2172211
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12X-S5158,5
2172212
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12X-S7221,9
2172213
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12X-S10317
2172214
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12X-S15475,5
2172215
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12X-S20634
Hembra recta a hembra recta
2172298
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12XF-S0,515,85
2172299
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12XF-S131,7
2172300
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12XF-S263,4
2172301
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12XF-S395,1
2172302
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12XF-S5158,5
2172303
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12XF-S7221,9
2172304
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12XF-S10317
2172305
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12XF-S15475,5
2172306
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12XF-S20634
Conector macho recto - Extremo libre
2172246
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-OE0,515,85
2172247
IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-OE131,7
2172248
IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-OE263,4
2172249
IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-OE395,1
2172250
IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-OE5158,5
2172251
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-OE7221,9
2172252
IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-OE10317
2172253
IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-OE15475,5
2172254
IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-OE20634
Conector hembra recto - Extremo libre
2173036
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-OE0,515,85
2172255
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-OE131,7
2172256
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-OE263,4
2172257
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE395,1
2172258
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-OE5158,5
2172259
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-OE7221,9
2172260
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-OE10317
2172261
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-OE15475,5
2172262
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-OE20634

Beneficios

  • Cable de conexión conectorizado a un lado o a ambos; ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
  • La protección contra vibraciones integrada del conector lo hace resistente a choques y vibraciones.
  • Protección idónea frente a interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento doble de lámina de aluminio y de trenza de cobre de alta cobertura (SF/UTP).
  • Producto resistente y duradero gracias al material PUR de la cubierta exterio, resistente a la abrasión y los cortes.
  • Probado con éxito para más de 4 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables.

Ámbito de uso

  • La estructura del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
  • También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y condiciones externas adversas
  • La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.

Características de producto

  • Cumple con los requisitos CAT 6, clase E
  • Apto para el uso en cadenas portacables

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 4x2x AWG26/19
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
  • Diámetro exterior: 7.8 mm
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro de cable

Grado de protección:

  • IP 67

Codificación

  • M12: estándar X

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -30 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.