ETHERLINE® TORSION Cat.6A M12
Latiguillos preconfeccionados de cat.6A con conectores M12 codificación X para aplicaciones de torsión
Latiguillo de Ethernet industrial Profinet tipo C, M12/M12, codificación X, recto o acodado; PUR, certificación UL; Cat.6A 4 pares
- Otras variantes a petición
- Basada en 2170481
Beneficios
- Cable de conexión conectorizado a un lado o a ambos; ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
- El paso especial de conductor permite giros con ángulos de torsión de hasta ± 180°/m. El cable ha sido sometido con éxito a una prueba de 5 millones de ciclos de torsión.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al apantallado de pares con lámina de aluminio y una trenza de cobre como apantallamiento general (S/FTP).
- Mezcla de cubierta y aislamiento de conductor libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de protección contra incendios.
- La protección contra vibraciones integrada del conector lo hace resistente a choques y vibraciones.
Ámbito de uso
- La estructura del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y equipos de manipulación.
- También adecuado para aplicaciones de torsión en turbinas eólicas.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes con base de aceites minerales y muy resistente a sustancias químicas
Características de producto
- Cumple con los requisitos, conforme a CAT.6A, ISO/IEC 11801 y EN 50173
- Cable Ethernet Industrial, de 4 pares, resistente a la torsión
Composición de producto
- Conductor trenzado, 4x2x AWG24/7
- S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
- Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
- Solución para conexión preconfeccionada con conectores M12 de codificación X
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 8 x diámetro exterior
Grado de protección:
- IP 67
Codificación
- M12: estándar X
Rango de temperaturas
- Flexión: de -30 °C a +70 °C
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
