H01N2-D

Cable según la normativa de arco de soldadura

H01N2-D, certificación HAR, cable de alimentación y control de goma para soldadura por arco voltaico, basado en NSLFFÖU, 100 V CA, 150 V CC, EN 50525-2-81, IEC 60245, no propagador de la llama

  • Cable de arco de soldadura, conforme a EN 50525-2-81
  • Anteriormente, VDE tipo NSLFFÖU

resistente al fríoResistente a aceitesResistente a radicación UV

CEHAREACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2310026
107.7 - 8.796171
2210700
168.8 - 9.8153,6198
2210701
2510.1 - 11.3240305
2210702
3511.4 - 12.6336415
2210703
5013.2 - 14.6480555
2210704
7015.3 - 16.9672765
2210705
9517.1 - 18.89121010
2210706
12019.2 - 21.111521262
2210707
15021.1 - 23.214401610
2210708
24025.8 - 27.723042520

Beneficios

  • Versiones con certificación <HAR>, marcado <HAR> para la concesión acelerada de aprobaciones si la aplicación final del cable se encuentra dentro del área CENELEC

Ámbito de uso

  • Utilice el cable de soldadura sólo bajo la consideración de la norma EN 50565-2
  • Para utilización en electrodo manual hasta 100 V
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Para la transmisión de intensidades elevadas desde el dispositivo eléctrico a la herramienta de soldadura

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Aprobación <HAR> H01N2-D según EN 50525-2-81

Composición de producto

  • Conductor de cobre desnudo, según HAR
  • Hasta 95 mm², el conductor se corresponde aproximadamente con Clase 6 y a partir de 120 mm², aproximadamente con Clase 5, según VDE 0295
  • Separador de papel o de cinta sintética
  • Cubierta exterior: compuesto de goma tipo EM

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000824
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de soldadura

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000824
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de soldadura

Formación del conductor

  • H01N2-D conforme a EN 50525-2-81

Radio de curvatura mínimo

  • de 4 a 8 x diámetro exterior (EN 50565-1)

Tensión nominal

  • U0/U: 100/100 V

Tensión de prueba

  • 1000 V

Capacidad de carga

  • Conforme a VDE 0298, Parte 4, Tabla 16
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -20°C a +85°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.