Conector de panel M8 EPIC® SENSOR

Conector de panel sensor/actuador con conductores de TPE para montaje frontal (codificación A)

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioImpermeable

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de polosTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector macho montaje en panel
22260100
AB-C3-M8MS-0,53601
22260101
AB-C4-M8MS-0,54301
Conector hembra montaje en panel
22260102
AB-C3-M8FS-0,53601
22260103
AB-C4-M8FS-0,54301

Beneficios

  • Soluciones de conexión flexibles para dispositivos individuales
  • Instalación sencilla en equipos (ej.: armarios)

Ámbito de uso

  • Conexión de cajas y armarios

Características de producto

  • Tuerca M8 de fijación rápida
  • Diseñado para montaje en panel
  • Libre de PWIS

Composición de producto

  • Conductores TPE, l = 0.5 m
  • Sección: 0,25 mm²

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descripción de clase ETIM 5.0: chasis de conector sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: chasis de conector sensor-actuador

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ag

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • macho/hembra
    de -25 ºC a +85 ºC

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.