EPIC® DATA CAN M12

Conector M12 apantallado para buses DeviceNet/CANopen

Conector de bus de campo M12 para montaje en campo, para CAN/DeviceNet, codificación A, apantallado, grado de protección elevado (IP67)

Componentes complementarios de automatización de LappAhorro de espacioRobusto

DeviceNetCLPACANopen

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónDiseñoNúmero de polosSección transversal en mm²Diámetro de cable en mmTensión nominal UN(V)PUUnidad base

Precio (base)

macho, recto
22260135
AB-C5-M12MS-PG9-SHatornillado50.25 - 0.756 - 8601
hembra, recto
22260136
AB-C5-M12FS-PG9-SHatornillado50.25 - 0.756 - 8601

Beneficios

  • Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
  • Para la creación de diferentes longitudes de cable conectorizadas
  • Coste óptimo y racional para cableado de instalación de BUS
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Composición de producto

  • Conectores M12, 5-pines, codificación A
  • Conexión atornillada
  • Rosca PG9
  • Versión apantallada

Tipo de conexión

  • Atornillado

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Au
    Portacontactos: PA66
    Sellado: NBR
    Tuerca: latón niquelado
    Cuerpo: zinc niquelado

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra -40°C hasta +85°C

Codificación

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • DeviceNet es una marca registrada de ODVA
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.