EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Distribuidor Y M8 M12

Distribuidor en Y, M12, M8, 3,4 y 5 polos, paralelos, puenteados, codificación A, IP65/IP67

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Distribuidor M12 Y
22260600
AB-C3-M12Y-2XM12FS B E605
22260601
AB-C3-M12Y-2XM12FS E605
22260602
AB-C5-M12Y-2XM12FS V605
Distribuidor M8 Y
22260603
AB-C3-M8Y-2XM8FS305
22260604
AB-C3-M8Y-2XM8FS V605

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

  • Diseño: Macho en 2x hembra
  • Ø agujero roscado: 3 mm
  • Libre de PWIS

Composición de producto

  • 22260600:M12, 3 pines + PE, M12 recto en 2x M12 hembra, pines 2+4 puenteados
  • 22260601:M12, 3 pines + PE, M12 macho recto en 2x M12 hembra recto
  • 22260602: M12, M12 recto 5 pines en 2x M8 hembra 3 pines, distribuidor paralelo
  • 22260603:M8, M8 macho 4 pines en 2x M8 hembra 3 pines
  • 22260604: M8 macho en M8 hembra, 3 pines distribuidor paralelo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector adaptador de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Latón niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.