EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Distribuidor Y M8 M12

Distribuidor en Y, M12, M8, 3,4 y 5 polos, paralelos, puenteados, codificación A, IP65/IP67

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioImpermeable

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Distribuidor M12 Y
22260600
AB-C3-M12Y-2XM12FS B E605
22260601
AB-C3-M12Y-2XM12FS E605
22260602
AB-C5-M12Y-2XM12FS V605
Distribuidor M8 Y
22260603
AB-C3-M8Y-2XM8FS305
22260604
AB-C3-M8Y-2XM8FS V605

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

  • Diseño: Macho en 2x hembra
  • Ø agujero roscado: 3 mm
  • Libre de PWIS

Composición de producto

  • 22260600:M12, 3 pines + PE, M12 recto en 2x M12 hembra, pines 2+4 puenteados
  • 22260601:M12, 3 pines + PE, M12 macho recto en 2x M12 hembra recto
  • 22260602: M12, M12 recto 5 pines en 2x M8 hembra 3 pines, distribuidor paralelo
  • 22260603:M8, M8 macho 4 pines en 2x M8 hembra 3 pines
  • 22260604: M8 macho en M8 hembra, 3 pines distribuidor paralelo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector adaptador de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Latón niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.