UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Cable master con conector hembra M12 / M16

Cable Pre-Master M12/M16 (cubierta PUR) para una fácil conexión de cajas de distribución S/A pasivas y aplicaciones flexibles (cadenas de arrastre).

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

Referencia DenominaciónLength (m)Tensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Hembra M16, acodada
8 pines (6x señal - 2 puentes, 2x potencia)
22260607
AB-C8-5,0PUR-M16FA51251
10-pines (8x señal - 2 puentes, 2x potencia)
22260609
AB-C10-5,0PUR-M16FA51251
12- pines (10x señal - 2 puentas, 2x potencia)
22260611
AB-C12-5,0PUR-M16FA51251
22260614
AB-C14-10,0PUR-M16FA101251

Beneficios

  • Cable de conexión para cajas M8 con 4 hasta 10 puestos enchufables
  • En lugar de varios conductores individuales, se tiende un cable principal hacia la unidad de control
  • Cable híbrido para alimentación y transmisión de datos

Características de producto

  • Conector M12 hembra acodado en extremo libre del conductor, libre de halógenos
  • Conector M16 hembra acodado en extremo libre
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Libre de PWIS

Composición de producto

  • Sección transversal de los conductores:
    M16: alimentación: 0,75 mm², señal: 0,34 mm²;
    M12: 0,14 mm²
  • Aislamiento de conductor: PP (M12), PVC (M16)
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Latón niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP 67
  • IP 65/IP 67/IP 68 (M12)

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C a +90°C
    -40°C a +80°C (M12)
    Uso flexible -5°C to 80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A
  • 1,5 A (M12)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.