EPIC® SENSOR M12 V4A

Conector para montaje en campo M12 para la industria de alimentación y bebidas

Conectores de montaje en campo M12 con tuerca de acero inoxidable, para la conexión de sensores y actuadores con cables cortados a medida. Para la industria de alimentación y bebidas

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasIngeniería de plantaResistente a la corrosiónAhorro de espacioImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de polosSección transversal en mm²Diámetro de cable en mmTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

macho, recto
22262049
AB-C4-M12MS-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
22262123
AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP40.25 - 0.754.0 - 6.52501
hembra, recto
22262050
AB-C4-M12FS-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
22262124
AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP40.25 - 0.754.0 - 6.52501
Hembra, acodado
22262051
AB-C4-M12FA-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501

Beneficios

  • Tuerca de acero inoxidable para asegurar la protección contra la corrosión
  • Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
  • Para la creación de diferentes longitudes de cable conectorizadas
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Easy connection with proven screw clamp connection

Ámbito de uso

  • Sistemas de automatización
  • Sistemas de transporte y transmisión.
  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Versión SKINTOP® para aplicaciones en exteriores

Características de producto

  • Conector de 4 contactos
  • Conexión atornillada
  • Libre de PWIS

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Au (oro)
    Tuerca moleteada: Acero inoxidable (V4A)

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra -40°C hasta +85°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.