e-Shop

Conectores M12 de panel EPIC® SENSOR

Conector de panel sensor/actuador con conductores TPE y tuerca de sujección de M16 o PG9 (codificación A)

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónNúmero de polosRosca de fijaciónTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector macho para montaje frontal
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,54M162501
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,55M16601
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,54M16 posicionable2501
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,55M16 posicionable601
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,55PG9601
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,54PG9 posicionable2501
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,55PG9 posicionable601
Conector macho para montaje trasero
22260999
AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,54M122501
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,55PG9601
Conector hembra para montaje frontal
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,54M162501
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,55M16601
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,54M16 posicionable2501
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,55M16 posicionable601
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,55PG9601
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,54PG9 posicionable2501
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,55PG9 posicionable601
Conector hembra para montaje trasero
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,55PG9601

Beneficios

  • Soluciones de conexión flexibles para dispositivos individuales
  • Instalación sencilla en equipos (ej.: armarios)
  • Outside plugable with M12 connection,inside housing connected with fixed wires

Ámbito de uso

  • Conexión de cajas y armarios

Características de producto

  • Con tuerca de sujeción M12, M16 o PG9
  • Modelos para instalación fija: cubierta exterior de vinilo de PVC de combustión lenta conforme a IEC 332.1, aislante del conductor de vinilo de PVC acreditado por UL/CSA
  • Conector M12, codificación A con sistema de cierre rápido
  • Libre de PWIS
  • Disponibles versiones para montaje trasero en pared con la tuerca correspondiente

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto

  • Conductores TPE, l = 0.5 m
  • Sección de conductor: 0,34 mm²

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descripción de clase ETIM 5.0: chasis de conector sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: chasis de conector sensor-actuador

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Au (oro)

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • macho/hembra
    de -25 ºC a +85 ºC

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.