EPIC® SENSOR M8

Conector M8 de montaje en campo

Conectores M8 para montaje en campo para la conexión de sensores y actuadores con longitudes de cable a medida, versiones fast-connect y atornilladas

Ingeniería de plantaAlcance de sujeción amplioAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioRobustoImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de polosTipo de conexiónSección transversal en mm²Diámetro de cable en mmTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

macho, recto
22260993
AB-C3-M8MS-F0,253IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260985
AB-C3-M8MS-F0,53IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260043
AB-C4-M8MS-F0,254IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260044
AB-C4-M8MS-F0,54IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260120
AB-C3-M8MS3atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601
22260121
AB-C4-M8MS4atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601
macho, recto, apantallado
22262025
AB-C3-M8MS-M-0,34-SH3atornillado0.14 - 0.53.5 - 5.5601
22262027
AB-C4-M8MS-M-0,34-SH4atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601
macho, acodado
22262110
AB-C3-M8MA3atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601
22262111
AB-C4-M8MA4atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601
hembra, recto
22260994
AB-C3-M8FS-F0,253IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260986
AB-C3-M8FS-F0,53IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260045
AB-C4-M8FS-F0,254IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260046
AB-C4-M8FS-F0,54IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260125
AB-C3-M8FS3atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601
22260126
AB-C4-M8FS4atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601
hembra, recto, apantallado
22262026
AB-C3-M8FS-M-0,34-SH3atornillado0.14 - 0.53.5 - 5.5601
22262028
AB-C4-M8FS-M-0,34-SH4atornillado0.14 - 0.53.5 - 5.5601
Hembra, acodado
22262112
AB-C3-M8FA3atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601
22262113
AB-C4-M8FA4atornillado0.14 - 0.53.5 - 5601

Beneficios

  • Easy connection with proven screw clamp connection
  • Para la creación de diferentes longitudes de cable conectorizadas
  • Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
  • No es necesaria una herramienta especial para la conectorización
  • Confección sencilla in situ mediante técnica de conexión rápida IDC

Características de producto

  • Versión de 3 y 4 polos
  • Versión con tecnología piercing, desplazamiento de aislamiento (IDC) o terminación atornillada
  • Libre de PWIS

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Au (oro)

Grado de protección:

  • IP 65/IP 67 (IDC)
    IP 68 (perforación)
    IP 67 (tornillo)

Temperatura ambiente (en uso)

  • Conector/Base de conexión:
    -25°C a +80°C (IDC)
    -25°C a +85°C (piercing)
    -40°C a +85°C (atornillada)

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.