
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de transmisión de datos para tecnología ETHERNET
- Industrial Ethernet, Cat.6A
- Cable de conexión para aplicaciones flexibles
- Latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A
Latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A
Latiguillo con conectores RJ45, apantallado (S/FTP), con certificación UL

Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes


ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE
24441434
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE
24441432
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE
24441431
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE
24441430
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE
24441429
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE
24441426
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE
24441425
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE
24441424
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE
24441423
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE
24441422
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE
24441421
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH
24441418
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH
24441408
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD
24441396
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD
24441393
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY
24441373
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY
24441372
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY
24441369
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY
24441368
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SKINDICHT SM-M 16X1.5 LOCKNUT
SKINDICHT SM-M 16X1.5 LOCKNUT
52103010
SKINDICHT® SM-M, contratuercas métricas para agujeros pasantes en carcasas de paredes finas

UNITRONIC LiYCY 4x0,34
UNITRONIC LiYCY 4x0,34
0034504
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para aplicaciones extraflexibles, PUR (homologación AWM), 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1
ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1
2170296
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG24/1

AB-C4-M12FS-F0,34
AB-C4-M12FS-F0,34
22260131
Conectores de montaje en campo M12 con conexión por tornillo o fast-connect para la conexión de sensores y actuadores con cable cortados a medida

SKINTOP MS-M 16X1.5
SKINTOP MS-M 16X1.5
53112010
SKINTOP® MS-M, prensaestopas de latón para diámetros de cable de hasta 98 mm, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas

SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
53119000
SKINTOP® GMP-GL-M, contratuercas reforzadas con fibra de vidrio, para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados

UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
7038861
Cables para cableado de sensores/actuadores para conectar con conectores M8 y M12.

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75
1136104
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
00100644
ÖLFLEX® CLASSIC 100, cable de PVC flexible, con conductores coloreados. Cable de control para múltiples aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
53017030
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1
UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1
2170818
Cable de bus remoto + cable de bus para instalación remota. Cubierta exterior de PUR, libre de halógenos, no propagador de la llama, código de identificación de conductores DIN 47100. Rango temp. de -30°C a +80°C

ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 5G1,5
1123568
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV, sin halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, apantallado, edificios públicos

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
21700600
Prepare su red para el futuro: el constante aumento de la demanda de transmisión de datos de alto rendimiento exige la ampliación constante de las redes troncales. El conector RJ45 compatible con Cat.8.1 es apto para la transmisión de señales de alta frecuencia de hasta 2000 MHz y para aplicaciones Ethernet de hasta 40GBase-T conforme a IEEE 802.3bq.

ETHERLINE ACCESS NF04T
ETHERLINE ACCESS NF04T
21700141
Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.

AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD
AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD
22262045
Cable sensor/actuador de 4 pos. con diseño higiénico para alimentación y bebidas con rosca M12 y acero inoxidable (V4A), alto de grado de protección IP65/IP67/IP68/IP69
Beneficios
- Solución de conexión flexible Plug & Play
Ámbito de uso
- Cableado de armarios de distribución y control
Normas de referencia / Aprobaciones
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
- RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
- UL approvals see data sheet
Composición de producto
- Conductor trenzado, 4x2x AWG26/7
- S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
- Cubierta exterior LSZH
- Diámetro exterior: 6.2 mm
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Grado de protección:
- IP20
Rango de temperaturas
- Instalación: de 0 °C a +50 °C
- Funcionamiento: desde -20 °C hasta +60 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.