- Lapp España
 - Productos
 - Catálogo Online
 - Conectores industriales
 - Conectores circulares
 - EPIC® SIGNAL M23 Kits
 - EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole
 
EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole
pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos; Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados
Características técnicas
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
Tensión nominal
                        100 V (contactos de 1mm)
                    
Corriente nominal en A
                        7 A (contactos de 1mm)
                    
Número de contactos
                        12
                    
Características
- Inserto hembra EPIC® M23 extremo de soldadura de 12 polos
 - Sección transversal de hasta 1,0 mm²
 - Parte E, giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj (lado de enchufe)
 - Conector tipo D6, alcance de fijación 7,0 - 13,5 m
 


Características
- Inserto hembra EPIC® M23 extremo de soldadura de 12 polos
 - Sección transversal de hasta 1,0 mm²
 - Parte P, giro a la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj (lado de enchufe)
 - Conector tipo D6, alcance de fijación 7,0 - 13,5 m
 


Características
- Inserto macho EPIC® M23 con 12 polos y extremo de soldadura
 - Sección transversal de hasta 1,0 mm²
 - Parte E, giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj (lado de enchufe)
 - Acodado rotativo A3, montaje de pared frontal
 


Características
- Inserto macho EPIC® M23 con 12 polos y extremo de soldadura
 - Sección transversal de hasta 1,0 mm²
 - Parte P, giro a la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj (lado de enchufe)
 - Acodado rotativo A3, montaje de pared frontal
 


Características
- Inserto macho EPIC® M23 con 12 polos y extremo de soldadura
 - Sección transversal de hasta 1,0 mm²
 - Parte E, giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj (lado de enchufe)
 - Adaptador F6, alcance de sujeción 7,0 - 13,5 mm
 


Características
- Inserto macho EPIC® M23 con 12 polos y extremo de soldadura
 - Sección transversal de hasta 1,0 mm²
 - Parte P, giro a la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj (lado de enchufe)
 - Adaptador F6, alcance de sujeción 7,0 - 13,5 mm