![HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS2 HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS2](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB
Cable de breakout para interiores PROFINET tipo B, adecuado para la confección directa de conectores
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB conforme a PROFINET tipo B
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Clasificación CPR (Dca, s2, d2, a1)
- Denominación: J-V(ZN)HH
Beneficios
- Con hilos de aramida no metálicos para descarga de tracción
- No hay generación de interferencias electromagnéticas ya que los materiales en el interior del cable no son metálicos
- Permite el montaje en campo como cable de breakout
- Fácil manejo gracias a su diseño flexible y compacto
- Disponible en diferentes categorías de fibra tipo GOF (OM1 – OM3, OS2)
Ámbito de uso
- Para el uso flexible en una red PROFINET (tipo B)
- Para el uso en armarios eléctricos
- Para la instalación fija y protegida en tubos, canaletas para cables, en pantillios de instalación, en techos y suelos técnicos y para distancias cortas
- Se puede utilizar en entornos secos
Características de producto
- Cubierta exterior e interior de ambos cables individuales de mezcla LSZH libre de halógenos
Normas de referencia / Aprobaciones
- Para el cableado estructurado de edificios en el sector secundario y terciario, según EN 50173 y ISO/IEC 11801
- Cable ignífugo según IEC 60332-1
- Libre de halogenos según IEC 60754-1/2
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Radio de curvatura mínimo
- Sin carga de tracción: 15 x diámetro exterior
- Con carga de tracción: 20 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida
- Instalación fija: 600 N
- Temporalmente: 1000 N
Rango de temperaturas
- Temperatura de operación: de -20°C a +70°C
- Durante la instalación: de -5 °C a +50 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.