HITRONIC® GOF DUPLEX PNC
Cable de breakout para interiores PROFINET tipo C, adecuado para la confección directa de conectores
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC conforme a PROFINET tipo C
Denominación: J-V(ZN)HH
Beneficios
- Cubierta de compuesto libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de protección contra incendios
- Producto resistente, gracias al material de la cubierta exterior PUR resistente a la abrasión y los cortes
- Con hilos de aramida no metálicos para descarga de tracción
- No hay generación de interferencias electromagnéticas ya que los materiales en el interior del cable no son metálicos
- Disponible en diferentes categorías de fibra tipo GOF (OM1 – OM3, OS2)
Ámbito de uso
- Para uso extraflexible, en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables en red PROFINET (tipo C)
- Para la instalación fija y protegida en tubos, canaletas para cables, en pantillios de instalación, en techos y suelos técnicos y para distancias cortas
- Se puede utilizar en entornos secos
- La cubierta exterior de PUR resiste elevadas cargas mecánicas
- La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes con base de aceites minerales y muy resistente a sustancias químicas
Características de producto
- El diseño del cable permite el giro con ángulos de torsión de hasta ± 180°/m
- Cable duradero, probado con éxito para 1,5 millones de ciclos de movimiento en la cadena portacables y 1,5 millones de ciclos de flexión alterno
Normas de referencia / Aprobaciones
- Libre de halógenos según IEC 60754-1.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Radio de curvatura mínimo
- Sin carga de tracción: 15 x diámetro exterior
- Con carga de tracción: 20 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida
- Instalación fija: 1500 N
- Corto plazo: 4000 N
Rango de temperaturas
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta +70°C
- Durante el tendido: de -40 °C a +70 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.