HITRONIC® PCF cables para aplicaciones PROFINET

Cable de fibra PCF versión Duplex con cubierta de PVC o de PUR para aplicación PROFINET tipo B o C

Cable óptico que cumple con PROFINET, estándar Tipo B y Tipo C, con dos cables tipo 2K200/230 PCF, con código de color, J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • PROFINET:- Tipo B o Tipo C
  • Para montaje directo de conectores

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistente al calorLigeroResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónCadenas portacables

CULUSPROFINET

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Weight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC200/230 PCF27,255
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR200/230 PCF28,871
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC200/230 PCF28,876

Beneficios

  • Transmisión óptica hasta 500m
  • Fácil de manipular
  • Sin interferencias por campos externos
  • Sin problemas de puesta a tierra
  • Válido para el montaje directo de conectores

Ámbito de uso

  • Cables PCF DUPLEX para transmisión de señal óptica en aplicaciones industriales
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • A 100Mbit/s: longitud máxima de cable de 100m
  • PROFINET tipo B:
    para instalación fija
  • PROFINET tipo C:
    para aplicaciones flexibles (cadenas portacables)

Características de producto

  • Cable cubierta PVC:
    para aplicaciones estándares en entornos industriales
  • Cable cubierta PUR:
    para esfuerzos mecánicos o químicos en entornos industriales
  • PNB - PROFINET tipo B
  • PNC - PROFINET tipo C
  • FD - Alta flexibilidad (cadenas portacables)

Norm references / Approvals

  • 28055702: con certificación c(UL)us
    (OFNG 75°C)
  • Variante PUR: resistente al aceite conforme a IEC 60811-2-1 y DIN EN 50363-10-2

Composición de producto

  • Codificación de color, ajustados (tight-buffered), PCF con cubierta PVC
  • Diámetro exterior del cable sub: 2,2 mm
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubierta exterior de PUR o PVC (mirar la descripción de cada referencia)
  • Color cubierta exterior: verde (RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra en tubo ajustado: 0,5 mm
    Cable simple: 2,2 mm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Negro, naranja (con impresión de flecha)

Tipo de fibra

  • PCF - K200/230
  • PCF: Polymer Cladded Fibre (fibra de vidrio con cubierta exterior de plástico)

Radio de curvatura mínimo

  • consulte ficha técnica

Nombre estándar

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: fluopolímeros

Fuerza de tracción permitida

  • ver ficha técnica

Rango de temperaturas

  • Véase la ficha técnica

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.