GOF DUPLEX Patchcord
Latiguillos de fibra óptica con diferentes tipos de conectores en versión de fibra monomodo o multimodo
Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version
- Cables de conexión de fibra óptica ajustada Duplex preconectorizados con duraderos conectores con virolas cerámicas
- Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.htmlo previa consulta
Beneficios
- Para la conexión a la red de emisores, cajas de conexión y receptores ópticos
- Conexión «plug & play» entre equipos ópticos
- La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
- Para la unión directa entre dos componentes ópticos activos
Ámbito de uso
- Para uso en interiores
- Conexiones LAN
- Centros de datos
- Armario de distribución
Características de producto
- Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
- Gran flexibilidad
- Terminación del cable con virolas cerámicas de gran duración
- Conectores preconfeccionados:
- Baja atenuación de inserción
- Baja atenuación de retorno
Normas de referencia / Aprobaciones
- LC cumple con el estándar IEC 61754-20
- SC cumple con el estándar IEC 61754-4
- ST cumple con el estándar IEC 61754-2
- FC según IEC 61754-13
Composición de producto
- Cable doble reforzado con cubierta exterior LSZH
- Conector: LC, SC o ST
- Color del cable:
violeta para multimodo OM4,
turquesa para multimodo OM3,
naranja para multimodo OM2 y OM1,
amarillo para monomodo OS2 - Longitud estándar: 2m
- Bajo pedido: 1 m, 3 m, 5 m y 10 m
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
- ETIM 6.0 Class-Description: panel de conexión para fibra óptica
Dimensiones
- Fibra primaria revestida: 250 µm
- Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm,
Subcable: 1,9 mm
Tipo de fibra
- GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar
- J-VH 2x1G/E...
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: vidrio
- Material del revestimiento: vidrio
Radio de curvatura mínimo
- Estático: ≥ 30 mm
- Dinámico: ≥ 40 mm
Fuerza de tracción permitida
- Instalación fija: 100 N
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de –20 °C a +60 °C
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
- Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.