GOF DUPLEX Patchcord

Latiguillos de fibra óptica con diferentes tipos de conectores en versión de fibra monomodo o multimodo

Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version

  • Cables de conexión de fibra óptica ajustada Duplex preconectorizados con duraderos conectores con virolas cerámicas
  • Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.htmlo previa consulta

EtherNetIP

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
29011402
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Multimodo G 50 OM3
29011302
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Multimodo G 50 OM2
29011202
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Multimodo G 62.5 OM1
29011102
GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102
GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102
GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102
GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102
GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102
GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102
GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Monomodo E 9 OS2
29011902
GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902
GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m
29022902
GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902
GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902
GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902
GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802
GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m
29039902
GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m

Beneficios

  • Para la conexión a la red de emisores, cajas de conexión y receptores ópticos
  • Conexión «plug & play» entre equipos ópticos
  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
  • Para la unión directa entre dos componentes ópticos activos

Ámbito de uso

  • Para uso en interiores
  • Conexiones LAN
  • Centros de datos
  • Armario de distribución

Características de producto

  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Gran flexibilidad
  • Terminación del cable con virolas cerámicas de gran duración
  • Conectores preconfeccionados:
    - Baja atenuación de inserción
    - Baja atenuación de retorno

Norm references / Approvals

  • LC cumple con el estándar IEC 61754-20
  • SC cumple con el estándar IEC 61754-4
  • ST cumple con el estándar IEC 61754-2
  • FC según IEC 61754-13

Composición de producto

  • Cable doble reforzado con cubierta exterior LSZH
  • Conector: LC, SC o ST
  • Color del cable:
    violeta para multimodo OM4,
    turquesa para multimodo OM3,
    naranja para multimodo OM2 y OM1,
    amarillo para monomodo OS2
  • Longitud estándar: 2m
  • Bajo pedido: 1 m, 3 m, 5 m y 10 m

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 6.0 Class-Description: panel de conexión para fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm,
    Subcable: 1,9 mm

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • J-VH 2x1G/E...

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Estático: ≥ 30 mm
  • Dinámico: ≥ 40 mm

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 100 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de –20 °C a +60 °C
  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C

  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.