ÖLFLEX® HEAT 1565 MC
Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -195 °C y +400 ° C
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400 °C (short term +1565°C)
- Temporalmente: hasta +1565 °C
- Para uso en ambientes secos
Beneficios
- Baja resistencia del conductor mediante el uso de hilos de cobre niquelado
- Resiste el contacto temporal con metales o vidrio fundidos
Ámbito de uso
- Mantenimiento de la integridad del circuito
incluso en zonas con temperaturas ambientales
extremadamente altas - Altos hornos y plantas procesadoras de carbón de coque
- Refinerías
- Fábricas o procesado de vidrio
- Aluminio y acerías
Características de producto
- No propagador de la llama
- Libre de halógenos
- Solo apto para usar en condiciones secas
Composición de producto
- Conductores de hilos finos de cobre niquelado
- Envoltura aislante MICA y trenza de fibra de vidrio impregnada
- Conductores trenzados entre sí
- Cubierta exterior de cinta de MICA y fibra de vidrio impregnada, color rojo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Código de identificación de conductores
- Cable de 2 conductores:
azul, negro - Cable de 4 conductores: negro, azul, amarilo, rojo
Formación del conductor
- Hilos finos de cobre desnudo trenzados
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija:
5 x diámetro del cable
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 2200 V
Rango de temperaturas
- -195°C a +400°C (ventilación adecuada requerida)
Temporalmente: hasta +1565 °C - Temporalmente: hasta +1565 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.