Cable de alarma de incendio (J)-H(ST)H...BD

Cable sin halógenos con cubierta exterior roja para instalación fija

(J)-H(ST)H...BD, cable de alarma de incendio con cubierta roja, sin halógenos, cableado en haz, apantallamiento de lámina, para instalación fija, p. ej. sobre o bajo revoque

No propagador de la llamaLibre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

CE

No data available for display
Referencia Número de pares y diámetro del conductor en mmDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cable de alarma de incendio (J)-H(ST)H...BD
30017798
2 x 2 x 0,872577

Beneficios

  • Se utiliza para satisfacer los requisitos más exigentes de protección contra incendios y para la seguridad de personas y propiedades.
  • No emite gases tóxicos ni corrosivos y es no propagador del incendio.
  • La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Este cable ignífugo sin halógenos, con apantallamiento estático, se instala de forma fija para la transmisión telefónica, de medición y de señales en la construcción de estaciones telefónicas y de extensión para sistemas de telecomunicaciones de todas las clases
  • Para instalación fija o bajo yeso, en interiores secos y húmedos

Características de producto

  • Ignífugo conforme a DIN VDE 0472-804/08.83, tipo de prueba C
  • Libre de halógenos, conforme a EN 50267-2-1/-2.

Composición de producto

  • Conductor de cobre sólido desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
  • Conductores trenzados en forma de cuadretes en estrella,
    5 cuadretes en estrella se trenzan agrupados,
    grupos trenzados en capas
  • Envoltura de lámina, blindaje estático de lámina de poliamida con contracolado de aluminio con hilo de continuidad de cobre
  • Cubierta exterior realizada con compuesto libre de halógenos especial
    Color de cubierta exterior: rojo fuego (RAL 3000)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0815 (apéndice T10)

Capacidad mutua

  • máx. 120 nF/km

Acoplamiento

  • K1: aprox. 300 pF/100 m
  • K9-12: aprox. 100 pF/100 m

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 veces el diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 800 V
  • Conductor/pantalla: 800 V

Resistencia de bucle

  • 0,6 mm: máx. 130 Ohm/km
  • 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km

Sección transversal del conductor

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.