Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Muy potente a pesar de su tamaño de construcción que ahorra espacio para aparatos muy pequeños.
Protección fiable contra interferencias electromagnéticas gracias al prensaestopas CEM integrado.
El sistema de bloqueo rápido TWIST permite una conexión fácil con la contraparte (el bloqueo se realiza después de un cuarto de giro). TWIST es conectable con conectores estándar del mercado.
La carcasa individual puede utilizarse tanto con inserto para contactos hembra como macho (disponible por separado).
Ámbito de uso
Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
Especial para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
Para su uso con las contrapartes TWIST correspondientes de la serie EPIC® POWER M23.
Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
Clasificación ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Tensión nominal
630 V (contactos de 2 mm)
250 V (contactos de 1 mm)
Test de voltaje
6 kV (contactos de 2 mm)
4 kV (contactos de 1 mm)
Corriente nominal en A
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)
7 A (contactos de 1mm)
Grado de contaminación
3
Resistencia de contacto
< 4 mOhm
Contactos
Latón dorado
Número de contactos
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)
Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,5 - 2,5 mm² (contactos de 2 mm)
Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm² (contactos de 1 mm)
Material
Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado Inserto: PA, Sello: FPM
Grado de protección:
IP68 (10h/1m)
Ciclos de conexión
500
Rango de temperaturas
-25°C a +125°C
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.