EPIC® DATA M12D Screw termination

Gracias a su diseño compacto y robusto y a la fiable protección de la conexión, el conector M12D es una solución de conectividad indispensable para la transmisión de datos Ethernet de hasta 100 Mbit/s (también en redes PROFINET). La codificación D evita la conexión incorrecta con otros conectores. El conector se monta mediante una conexión atornillada.

Instalación sin herramientas

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalación

No data available for display
Referencia DenominaciónDiseñoDiámetro exterior en mm mín.Diámetro exterior máx. (mm)Unidad base

Precio (base)

381166331
EPIC DATA M12D D6 4 SR1220 4-8Conector hembra recto48
381166340
EPIC DATA M12D D7 4 SR1220 4-8Conector hembra acodado48
381166334
EPIC DATA M12D F1 4 SR1220 4-8Conector acodado48
381166324
EPIC DATA M12D F6 4 SR1220 4-8Conector recto48
381167616
EPIC M12 EDF428-8Conector hembra recto48
381167615
EPIC M12 EDM428-8Conector recto48

Beneficios

  • Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica
  • Alta estabilidad gracias a la carcasa de poliamida resistente a los impactos o a la carcasa metálica de fundición a presión de zinc.
  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos (dependiendo del artículo) permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • Disponible en diferentes diseños.

Ámbito de uso

  • Puede utilizarse universalmente en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales.
  • Para aplicaciones Ethernet 100BASE-TX (hasta 100 Mbit/s) conforme a IEEE 802.3.
  • Los conectores con carcasa metálica con conexión para pantalla son especialmente adecuados para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Características de producto

  • Conector enchufable Industrial Ethernet instalable en campo
  • Para la comunicación entre unidades de control SIEMENS® SINAMICS (PLC) de sistemas de servomotores.

Norm references / Approvals

  • M12 con codificación D conforme a IEC61076-2-101

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -25°C a +85°C

Material del contacto

  • latón chapado en otro CuZn / Au

Material de superficie de contacto

  • latón chapado en otro CuZn / Au

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.