EPIC® DATA M12D Screw termination

Montaje posible sobre el terreno: conector de datos M12 con conexión de tornillo, para montaje con cables de sensor-actuador, diferentes variantes disponibles.

Instalación sin herramientas

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalación

Referencia Diámetro exterior en mm mín.Diámetro exterior máx. (mm)Unidad base

Precio (base)

381166331
48
381166340
48
381166334
48
381166324
48

Beneficios

  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.
  • Disponible en diferentes diseños.

Ámbito de uso

  • Uso universal en interconexión de máquinas para aplicaciones para la transmisión de datos y señales.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Características de producto

  • Conector enchufable Industrial Ethernet instalable en campo
  • Adecuado para aplicaciones industriales

Norm references / Approvals

  • M12 con codificación D conforme a IEC61076-2-101

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -25°C a +85°C

Material del contacto

  • latón chapado en otro CuZn / Au

Material de superficie de contacto

  • latón chapado en otro CuZn / Au

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.