EPIC® SOLAR 4 GEN2 M

Conectores solares

¡Siempre una buena señal! Nuestros conectores solares resistentes a la intemperie para el cableado de módulos solares de hasta 1500 V están certificados por TÜV SÜD. El conector con tuerca de retención y respuesta táctil es compatible con muchos conectores de fabricantes conocidos. El montaje de los conectores también se puede realizar de forma totalmente automátizada.

Para sistemas fotovoltaicos de hasta 1,5kV

No data available for display
Referencia Article descriptionRango de alcance en mmUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44428277
con contactos de 4 - 6 mm²5.2 - 7.0100
44428270
sin contactos5.2 - 7.0100
381166461
sin contactos5.2 - 7.0700
44428268
con contactos de 10mm²5.2 - 7100

Beneficios

  • Extremadamente resistente a la intemperie y duradero gracias a los materiales de alta calidad y la construcción sólida.
  • Compatible con otros sistemas de la industria.
  • Ideal para el montaje de conectores completamente automatizado.
  • La tuerca de retención y el contacto con respuesta táctil simplifican el montaje y proporcionan protección contra la manipulación.
  • Los ganchos de inserción a presión doble fijan el contacto de crimpado al conector.
  • Baja resistencia de contacto entre el conector macho y hembra para una transmisión de energía eficiente.
  • Apto para secciones de hasta 6 mm² para superar distancias de cable largas.
  • Con la marca de comprobación TÜV SÜD.
  • Artículos disponibles con o sin contactos. Artículos sin contactos disponibles en diferentes unidades de embalaje.

Ámbito de uso

  • Para el cableado de módulos solares, inversores y sistemas autónomos.
  • Para sistemas fotovoltaicos modernos y de alto rendimiento de hasta 1500 V.
  • Para uso con conectores EPIC® SOLAR 4 GEN2 F (inserto hembra).
  • Puede utilizarse con muchos cables solares ÖLFLEX®.
  • Las conexiones enchufadas tienen un grado de protección IP 68 (1 m para 1 h).

Tensión nominal

  • 1.5 kV

Corriente nominal en A

  • 50 A

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Material

  • Poliamida PA
  • Policarbonato PC

Grado de protección:

  • IP68 (1h/1m)

Grado de protección

  • II

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.