Conector integrado EPIC® SOLAR GEN2

Los conectores integrados se utilizan para conectar rápida y fácilmente los cables a los inversores y cajas de conexiones.

Este conector solar garantiza la conexión fiable de los módulos solares a la pieza central del sistema fotovoltaico. Se monta directamente en el inversor, donde la energía solar se convierte en corriente alterna compatible con la red eléctrica. Su sólida construcción con ganchos de bloqueo dobles lo convierten en un conector duradero.

CE

Referencia Article descriptionRango de alcance en mmUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381166698
Base de panel macho5.2 - 750
381166699
Base de panel hembra5.2 - 750

Beneficios

  • Extremadamente resistente a la intemperie y duradero gracias a los materiales de alta calidad y la construcción sólida.
  • Compatible con otros sistemas de la industria.
  • Los ganchos de inserción a presión doble fijan el contacto de crimpado al conector.

Ámbito de uso

  • Para uso en el inversor o en armarios de control (montaje frontal en pared).
  • Para sistemas fotovoltaicos modernos y de alto rendimiento de hasta 1500 V.
  • Las conexiones enchufadas tienen un grado de protección IP 68 (1 m para 1 h).

Tensión nominal

  • 1.5 kV

Test de voltaje

  • 16 kV

Corriente nominal en A

  • 50 A

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 5 mOhm

Grado de protección:

  • IP68 (1h/1m)

Grado de protección

  • II

Rango de temperaturas

  • -40 °C a +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.