IO-Link Master
Dispositivos remotos de E/S; maestro IO-Link; protocolo único; 8 x M12 IO-Link clase A, 8 x M12 puertos DIO; IP67
Beneficios
- Compatible con los protocolos de Ethernet industrial PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP y CC-Link (dependiente del artículo).
- La tecnología IO-Link permite ampliar el diagnóstico de sensores y actuadores mediante comunicación bidireccional, por ejemplo, para el mantenimiento remoto de dispositivos.
- La tecnología IO-Link, estandarizada a nivel mundial, admite todos los protocolos de comunicación habituales.
- Puesta en servicio y sustitución simplificadas de los dispositivos IO-Link gracias a la configuración automática y plug-and-play.
- La transmisión de señales digitales permite utilizar cables estándar sin apantallar.
Ámbito de uso
- Para transferir señales de entrada y salida, así como señales IO-Link de sensores y actuadores a un protocolo Ethernet Industrial o IoT.
- Para uso descentralizado en el nivel de campo, fuera del armario de control.
- Para uso con cables UNITRONIC® SENSOR M12 y cables de conexión ETHERLINE® M12.
- La carcasa metálica es resistente a las salpicaduras de soldadura.
- Para temperaturas de operación de ‑20 °C hasta +60 °C.
Material
- Carcasa: Zinc fundido a presión niquelado, plateado
Sellado: FKM
Fuente de alimentación
- 24 V
Grado de protección:
- IP 67
- IP 69
Rango de temperaturas
- -20 °C a +60 °C
- 381166717: -40°C bis +70°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
