EPIC® H-BS 6
Insertos para alta tensión.
El inserto de conector estándar es apto para cargas de corriente de hasta 35 A y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de accionamiento eléctrico y la tecnología de construcción de máquinas.
- Inserto estándar para corrientes de hasta 35A
- Aplicaciones ferroviarias
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Alta intensidad para corrientes de hasta 35 A
- Conexión atornillada de hasta secciones transversales de 6 mm²
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Construcción de maquinaria
- Motores y movimiento
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- 400 V (conductor - tierra)
690 V (conductor - conductor) - UL: 600 V AC/DC
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 35 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 6 + PE
Tipo de conexión
- Conexión atornillada: 0,5 - 6 mm²
Longitud de pelado (mm)
- 8
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

