EPIC® H-BS 6

Insertos para alta tensión.

El inserto de conector estándar es apto para cargas de corriente de hasta 35 A y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de accionamiento eléctrico y la tecnología de construcción de máquinas.

  • Inserto estándar para corrientes de hasta 35A
  • Aplicaciones ferroviarias
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaRobustoResistente a temperaturas

CEcRUus

Referencia Tipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381166844
hembra1 - 61
381166845
inserto (macho)1 - 61

Beneficios

  • Alta intensidad para corrientes de hasta 35 A
  • Conexión atornillada de hasta secciones transversales de 6 mm²

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Construcción de maquinaria
  • Motores y movimiento

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • 400 V (conductor - tierra)
    690 V (conductor - conductor)
  • UL: 600 V AC/DC

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 35 A
    UL: 35 A
    CSA: 35 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 6 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 0,5 - 6 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 8

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.