Universal attachment clip for cobots
Elemento de fijación; Para diámetro (mín./máx.): 50 mm - 120 mm; Elastómero termoplástico
Accesorio universal desmontable para robots colaborativos, para fijar mangueras y cables, de instalación rápida y sencilla.
Beneficios
- Montaje sencillo y rápido gracias al material TPE flexible de la fijación universal y a las correas de velcro flexibles.
- Los cables y mangueras instalados se pueden volver a desconectar y ajustar.
- La fijación universal es adecuada para todos los cuerpos cilíndricos con un diámetro exterior de 50 mm a 120 mm.
- Posibilidad de fijar por separado dos cables o mangueras de distinto diámetro exterior.
Ámbito de uso
- Para la fijación de cables y mangueras en robots colaborativos (Cobots) como parte de la ampliación de funciones (herramientas de fin de brazo).
- Para uso con tubos flexibles de protección SILVYN®.
- Para uso con cables de robot ÖLFLEX®.
- El material TPE es resistente a la gran mayoría de ácidos, álcalis y rayos UV.
- Para temperaturas de operación de ‑40 °C hasta +80 °C.
Entrega
- Incluye tres correas de velcro en distintas longitudes
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
Colores disponibles
- Negro
Material
- TPE
Rango de temperaturas
- -40°C - 80°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
