EPIC® DATA M12X

El conector de datos M12X transmite datos y señales de forma absolutamente fiable. Gracias a su estructura a prueba de vibraciones, también es apto para su uso en partes móviles de máquinas y en las cadenas portacables. Está disponible en versión conector aéreo, conector de acoplamiento o pasamuros para armario, así como con conexión crimpada y por desplazamiento de aislamiento.

Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferencia

CULUSPROFINET

No data available for display
Referencia DenominaciónDiámetro exterior en mm mín.Diámetro exterior máx. (mm)Diámetro máx. de conductor incluyendo el aislanteAWG sólidoAWG 7-hilosAWG 19-hilosUnidad base

Precio (base)

44429476
EPIC® DATA M12X8MSC5,58,5-28-2628-2628-26
M12 codificación X, macho, recto
381166928
EPIC DATA-IE-AX-M12X-6A-67-FC5,591,624-2127-22-
M12 codificación X, hembra, recto
381166927
EPIC DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC5,591,624-2127-22-
M12 codificación X, hembra, recto para montaje en panel (pasamuros)
21700622
ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC6,39,71,626-2226-22-

Características de producto

  • Estabilidad gracias a la carcasa metálica de zinc fundido a presión.
  • Fácil conexión del cable gracias al crimpado o la tecnología de desplazamiento de aislamiento.
  • La protección contra vibraciones integrada del conector lo hace resistente a choques y vibraciones.
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.

Norm references / Approvals

  • Para su uso con conductores de hilos finos y ultrafinos de las clases 5 y 6.
  • Uso universal en interconexión de máquinas para aplicaciones para la transmisión de datos y señales.
  • Para el uso ultraflexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
  • También adecuado para aplicaciones EtherCAT, EtherNET/IP y PROFINET de 4 pares.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -40°C a +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.