EPIC® DATA RJ45 crimp

Conector de datos RJ45 de montaje en campo, con terminales de corte de tres puntas afiladas para el contacto con los hilos trenzados, adecuado para cables Cat.6A.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónLigeroAhorro de espacio

CE

Referencia Unidad base

Precio (base)

381166929

Beneficios

  • Asignación de pines simplificada mediante un peine de guía y una ventana transparente de visualización.
  • Fácil conexión del cable gracias a la tecnología de desplazamiento de aislamiento.
  • Inserción fiable del aislamiento de los conductores individuales y contacto seguro con el cable trenzado gracias al módulo de terminales de corte de tres cuchillas por terminal.
  • Adecuado para diámetros exteriores de cable de hasta 6,5 mm.
  • Bajo precio con más unidades por embalaje.

Ámbito de uso

  • Para la transmisión de datos en la gama de frecuencias de hasta 600 MHz.
  • Para uso con cables Cat.6A.
  • Adecuado para todas las redes LAN y aplicaciones Ethernet hasta 100Base-TX.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

Resistencia de aislamiento específica

  • ver ficha técnica

Grado de protección:

  • RJ45 - IP20

Temperatura ambiente (en uso)

  • de -40°C a +55°C

Material de superficie de contacto

  • Au (oro)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.