EPIC® BATTERY F

Conectores de baterías de alta tensión para sistemas de almacenamiento de energía

Tecnología de conexión especial para sistemas de almacenamiento de energía de hasta 1500 V.
Dado que los módulos de batería son el componente más importante dentro de los sistemas de almacenamiento de energía, deben conectarse de manera extremadamente segura, rápida y eficiente.
Con este conexíon de polo de batería giratoria de 360°, el cableado de los polos de la batería en la parte frontal se realiza de manera fácil.
Polarizados para evitar errores de conexión entre los diferentes colores.
Sistema de seguridad para evitar desconexiones accidentales.

Energía solarEnergía eólicaNo propagador de la llama

RU

Referencia Conexión de sección transversal (mm²)Corriente nominal en AColorUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

EPIC® Batería 120 A
381167152
25120 Anegro1
381167154
25120 Arojo1
381167156
25120 Anaranja1
EPIC® Batería 250 A
381167158
70250 Anegro1
381167160
70250 Arojo1
381167162
70250 Anaranja1
EPIC® Batería 350 A
381167164
120350 Anegro1
381167166
120350 Arojo1
381167168
120350 Anaranja1

Beneficios

  • Conector de cable para corrientes nominales de hasta 350 A y tensiones de hasta 1500 V.
  • El fiable sistema de bloqueo proporciona seguridad contra la desconexión bajo carga, así como opciones de mantenimiento flexibles.
  • La codificación mecánica vista por la cara de conexión y la codificación por colores de la propia carcasa, evitan la conexión incorrecta al conectar la batería (color negro para el borne negativo y rojo/naranja para el positivo
  • Puede girar libremente 360°, por lo que es ideal para un cableado flexible con diferentes salidas de cable.
  • De plástico resistente (clase de inflamabilidad V-0 según el método de ensayo UL94 para la inflamabilidad de plásticos).

Ámbito de uso

  • Para la conexión frontal de módulos de baterías en sistemas de almacenamiento de energía.
  • Para su uso con el conector de carcasa correspondiente.

Tensión nominal

  • 1500 V DC

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Material

  • Poliamida

Ciclos de conexión

  • 100

Certificaciones

  • UL: en preparación

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.