EPIC® H-K 8/24

Inserto combinación de alimentación y control

El inserto combinado es apto para la potencia y el control y puede utilizarse, por ejemplo, en el sector de las energías renovables y los sistemas de control.

Inserto combinación de alimentación y control

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólicaResistente a temperaturas

CE

Referencia Tipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167278
hembra361
381167277
inserto (macho)361

Beneficios

  • Alimentación y control en un inserto conector

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de control
  • Energía renovable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 230 V / 400 V

Test de voltaje

  • 4 kV
  • 2,5 kV

Corriente nominal en A

  • 16 A
  • 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 5 mOhm

Número de contactos

  • 8 + 24 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm²
  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +125 °C

  • Conexión a tierra con cable de 16mm² sólo recomendada con el terminal 44424029
  • Los insertos deben utilizarse con la carcasa apropiada
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para la conexión de conductores trenzados debe utilizarse un manguito terminal.