EPIC® H-K 4/4

Inserto combinación de alimentación y control

El inserto combinado es apto para la potencia y el control y puede utilizarse, por ejemplo, en el sector de las energías renovables y los sistemas de control.

Inserto combinación de alimentación y control

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólicaResistente a temperaturas

CE

No data available for display
Referencia Tipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167281
hembra81
381167279
inserto (macho)81
381167282
hembra81
381167280
inserto (macho)81

Beneficios

  • Alimentación y control en un inserto conector

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de control
  • Energía renovable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • 690 V
  • 250 V

Test de voltaje

  • 8 kV
  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • 63 A
  • 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 5 mOhm

Número de contactos

  • 4 + 4 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión roscada axial: 6 - 16 mm².
  • Conexión por cepo (resorte): 0,14 - 2,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 11 mm
  • 9 mm

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +125 °C

  • Conexión a tierra con cable de 16mm² sólo recomendada con el terminal 44424029
  • Los insertos deben utilizarse con la carcasa apropiada
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para la conexión de conductores trenzados debe utilizarse un manguito terminal.