Contactos para crimpar EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos crimpados EPIC® POWERLOCK 660A de 35 mm² a 240 mm²

  • Intensidad máxima: 660 A
  • No conectar con los tipos atornillados (400A)
  • Made in Europe
Referencia DenominaciónDiseñoMáquina de crimpadoUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Contacto poste roscado M12, incluida espiga de fijación de contacto
Descarga para forma constructiva A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12Contacto macho, rosca M12 para terminales de cable-1
Fuente para forma constructiva A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12Contacto hembra tipo laminar, rosca M12 para terminales de cable-1
Fuente para formas constructivas F6 C y A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 3535 mm²351
44420294
POWERLOCK SCM 5050 mm²501
44420295
POWERLOCK SCM 7070 mm²701
44420231
POWERLOCK SCM 9595 mm²951
44420233
POWERLOCK SCM 120120 mm²1201
44420256
POWERLOCK SCM 150150 mm²1501
44420234
POWERLOCK SCM 185185 mm²1851
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW240 mm²2401
Contacto de crimpado, incluida espiga de fijación de contacto
Fuente para formas constructivas D6 C y A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 3535 mm²351
44420291
POWERLOCK QCM 5050 mm²501
44420292
POWERLOCK QCM 7070 mm²701
44420236
POWERLOCK QCM 9595 mm²951
44420238
POWERLOCK QCM 120120 mm²1201
44420257
POWERLOCK QCM 150150 mm²1501
44420239
POWERLOCK QCM 185185 mm²1851
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW240 mm²2401

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.