Accesorios EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Accesorios EPIC® para conectores POWERLOCK

Made in Europe

No data available for display
Referencia DenominaciónPara forma constructivaDiseñoUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Tapones de protección
44420252
Tapón de protección POWERLOCK A1Para tipo A1IP541
44420253
Tapón de protección POWERLOCK A6Para tipo A6IP541
44420251
Tapón de protección POWERLOCK D6Para tipo D6IP541
44420250
CAPUCHÓN PROTECTOR POWERLOCK F6Para tipo F6IP541
Pieza de repuesto: pin de retención del contacto
44420259
Pin de retención POWERLOCK A1, A6Para tipo A1, A6-1
44420255
Pin de retención POWERLOCK D6Para tipo D6-1
44420254
Pin de retención POWERLOCK F6Para tipo F6-1
Puntera terminal para contactos POWERLOCK atornillados
44420244
MANGUITOS TERMINALES POWERLOCK 120Recambio para contactos atornillados POWERLOCK 120 SS/BS120 mm²1
44420245
MANGUITO TERMINAL POWERLOCK SET 95Juego de reducción para contacto atornillado POWERLOC 120 SS/QS95 mm²1
44420246
MANGUITO TERMINAL POWERLOCK SET 70Juego de reducción para contacto atornillado POWERLOC 120 SS/QS70 mm²1
44420247
MANGUITO TERMINAL POWERLOCK SET 50Juego de reducción para contacto atornillado POWERLOC 120 SS/QS50 mm²1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapa para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.