EPIC® SIGNAL M17 F6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Acoplador EPIC® M17 SIGNAL para extensiones de cable

  • Conector para los cables de datos apantallados
  • Hay que pedir los contactos por separado
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

Referencia Descripción del artículoConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo M17 F6, acoplador de cable
44423106
EPIC® M17 hembra85
44423104
EPIC® M17 macho85
44423107
EPIC® M17 hembra175
44423105
EPIC® M17 macho175

Beneficios

  • sensor/actuador
  • Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

  • Cables de realimentación/de señales

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • IEC: 48 V AC, 74 V DC

Test de voltaje

  • 1,5 kV

Corriente nominal en A

  • 3,6 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • Contactos: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,06 - 0,56 mm² (contactos de 0,6 mm)
  • Terminal crimpado: 0,06 - 1,0 mm² (contactos de 1mm)

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.