e-Shop

Contactos EPIC® M17

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17

Hecho en Alemania

Referencia Descripción del artículoDiseñoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos de 0,6 mm, hembra, crimpado
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423126
M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,340,14-0,34 mm²10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,50,34-0,5 mm²10
Contactos de 1 mm, hembra, crimpado
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423123
M17 BCM 1 mm 0,34-0,50,34-0,5 mm²10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,00,5-1,0 mm²10
Contactos de 2 mm, hembra, crimpado
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,00,25-1,0 mm²10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5 mm²10
Contactos de 0,6 mm, macho, crimpado
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34 mm²10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,50,34-0,5 mm²10
Contactos de 1 mm, macho, crimpado
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,50,34-0,5 mm²10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0-10
Contactos de 2 mm, macho, crimpado
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,00,25-1,0 mm²10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5 mm²10

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.