EPIC® POWER M12L-M12L
Conector M12 macho en conector M12 hembra
¿Necesita mucha potencia? El cable de conexión de PVC, con conectores M12L en ambos lados, alimenta sus aparatos y máquinas con altas tensiones e intensidades de corriente. Los conectores sobremoldeados ofrecen una sujeción segura, incluso durante movimientos continuos en la cadena portacables o en torsión.
Conector macho con rosca M12 en el conector hembra con rosca M12
Beneficios
- Cable preconectorizado para ahorrar tiempo en la instalación
- Cable probado con éxito para 5 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables y >2 millones de ciclos de torsión.
- La estructura del cable permite el giro con ángulos de torsión de hasta ± 180°/m.
- Los conectores son robustos mecánicamente gracias al doble sobremoldeado, son resistentes a choques y vibraciones y, por lo tanto, extremadamente fiables.
- La codificación mecánica L de la cara del conector impide una conexión incorrecta con conector de acoplamiento.
Ámbito de uso
- Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas con tensiones e intensidades de corriente más elevadas.
- La estructura del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
- También adecuado para alimentación en la red PROFINET (M12L se considera una interfaz de alimentación estandarizada).
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Adecuado para esfuerzo mecánico medio.
Características de producto
- Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
- Apto para uso en cadenas portacables
Composición de producto
- Para uso en cadenas portacables y apliaciones móviles en maquinaria, interiores secos y húmedos
- Cubierta exterior: PVC negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material
- Contacto: CuSn
Superficie de contacto: Ni/Au
Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Grado de protección:
- M12 -IP67
Codificación
- L
Corriente nominal en A
- 16 A
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
