EPIC® SOLAR 4 GEN2 Kontakte

EPIC® SOLAR 4 GEN2

Nos mantenemos conectados. Este es definitivamente el caso de nuestros contactos macho y hembra para los conectores solares EPIC® SOLAR 4 GEN2. El contacto crimpado proporciona la máxima fiabilidad de contacto entre el contacto y el cable y establece una conexión resistente a las vibraciones. Apto para secciones de conductor de 4,0 – 6,0 mm2 y montaje automatizado.

Para sistemas fotovoltaicos de hasta 1,5kV

No data available for display
Referencia Unidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44428273
1
44428272
1

Beneficios

  • El contacto crimpado garantiza la máxima fiabilidad entre el contacto y el cable y establece una conexión resistente a las vibraciones.
  • Apto para secciones de conductor de 4,0 a 6,0 mm².
  • La gran unidad de embalaje con 2500 contactos en un rollo permite un montaje completamente automatizado.

Ámbito de uso

  • Para usar con conectores solares EPIC® SOLAR 4 GEN2.

Material

  • Latón estañado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.