EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter

Divisor Y EPIC® SOLAR FMM

¿Desea conmutar sus módulos solares en paralelo? Es muy fácil con nuestro divisor extremadamente resistente a los agentes atmosféricos. Fácil de manejar gracias a sus opciones de conexión flexibles y su diseño compacto. Apto para sistemas fotovoltaicos de hasta 1500 V.

Splitter para conexión paralela de módulos fotovoltaicos

No data available for display
Referencia Unidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44428274
50
44428275
50

Beneficios

  • Extremadamente resistente a la intemperie y duradero gracias a los materiales de alta calidad y la construcción sólida.
  • Fácil manejo gracias a las opciones de conexión flexibles y el diseño compacto.
  • Disponible como variante con insertos macho (FMM) o con dos insertos hembra (MFF).
  • Otras variantes con diferentes conectores están disponibles bajo demanda.

Ámbito de uso

  • Para la conmutación en paralelo de módulos y "strings" solares.
  • Para sistemas fotovoltaicos modernos y de alto rendimiento de hasta 1500 V.
  • Para usar con conectores solares EPIC® SOLAR 4 GEN2.
  • Las conexiones enchufadas tienen un grado de protección IP 68 (1 m para 1 h).

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.